피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
info@haberkorn.cz
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/racks_gears_conical_gears/conical_gears/conical_straight_toothed_gears/conical_gears_type_a_r_1_3_mod4_5.prj},{NB=F19191},{NAME=Conical straight toothed gear type A module 4,5 Z16 1:3},{MODULE=4.5},{Z=16},{CNSORDERNO=F19191},{DE=80.6},{DP=72},{A=53},{F=28},{DN=60},{D1=20},{DM=133.4},{L=50},{LM=23.4},{KG=1.05},{ANGLE=18.435},{CNSORDERNO2=423045016}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
F19191
HELP_VARIABLE
Company
Haberkorn
Description
Conical straight toothed gears type A 1:3 module 4.5
Bill of material
F19191
NAME
Name
Conical straight toothed gear type A module 4,5 Z16 1:3
Conical straight toothed gear type A module 4,5 Z16 1:3
MODULE
Module
4.5
Z
Number of teeth
16
16
CNSORDERNO
Order number
F19191
F19191
DE
De
80.6
80.6
mm
DP
Dp
72
72
mm
A
53
53
mm
F
28
mm
DN
Dn
60
60
mm
D1
20
mm
DM
dm
133.4
133.4
mm
L
50
50
mm
LM
Lm
23.4
23.4
mm
KG
1.05
1.05
kg
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
내장 된 사용자 작업