您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
info@haberkorn.cz
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型選擇
{haberkorn/driving_elements/racks_gears_conical_gears/conical_gears/conical_straight_toothed_gears/conical_gears_type_b_r_1_1_mod2_5.prj},{NB=F16079},{NAME=Conical straight toothed gear type B module 2,5 Z19 1:1},{MODULE=2.5},{Z=19},{CNSORDERNO=F16079},{DE=51.0},{DP=47.5},{A=27.1},{F=11},{DN=35.3},{D1=12},{DM=42},{L=0},{LM=13.0},{KG=0.21},{ANGLE=45.000},{CNSORDERNO2=441025019}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
F16079
HELP_VARIABLE
Company
Haberkorn
Description
Conical straight toothed gears type B 1:1 module 2,5
Bill of material
F16079
NAME
Name
Conical straight toothed gear type B module 2,5 Z19 1:1
Conical straight toothed gear type B module 2,5 Z19 1:1
MODULE
Module
2.5
Z
Number of teeth
19
19
CNSORDERNO
Order number
F16079
F16079
DE
De
51.0
51.0
mm
DP
Dp
47.5
47.5
mm
A
27.1
27.1
mm
F
11
11
mm
DN
Dn
35.3
35.3
mm
D1
12
12
mm
DM
dm
42
42
mm
LM
Lm
13.0
13.0
mm
KG
0.21
0.21
kg
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D
Embedded user actions