피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
info@haberkorn.cz
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
{haberkorn/driving_elements/racks_gears_conical_gears/conical_gears/conical_straight_toothed_gears/conical_gears_type_b_r_1_2_mod5.prj},{NB=F19180},{NAME=Conical straight toothed gear type B module 5 Z15 1:2},{MODULE=5},{Z=15},{CNSORDERNO=F19180},{DE=87.0},{DP=75},{A=57.6},{F=30},{DN=60.3},{D1=20},{DM=104},{L=0},{LM=25.3},{KG=1.23},{ANGLE=26.500},{CNSORDERNO2=442050015}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
F19180
HELP_VARIABLE
Company
Haberkorn
Description
Conical straight toothed gears type B 1:2 module 5
Bill of material
F19180
NAME
Name
Conical straight toothed gear type B module 5 Z15 1:2
Conical straight toothed gear type B module 5 Z15 1:2
MODULE
Module
5
Z
Number of teeth
15
15
CNSORDERNO
Order number
F19180
F19180
DE
De
87.0
87.0
mm
DP
Dp
75
75
mm
A
57.6
57.6
mm
F
30
mm
DN
Dn
60.3
60.3
mm
D1
20
mm
DM
dm
104
104
mm
L
0
0
mm
LM
Lm
25.3
25.3
mm
KG
1.23
1.23
kg
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
내장 된 사용자 작업