피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
info@haberkorn.cz
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/sprockets/triplex_sprockets_08b_3.prj},{NB=T13798},{NAME=Sprocket triplex 1/2\"x5/16\" Z26},{Z=26},{DE=110.2},{DP=105.36},{CNSORDERNO=T13798},{DM=85},{DMX=85.0},{D3=20},{A=55},{KG=2.79},{B3=34.9},{B1=7.2},{C=1.3},{R3=13},{CNSORDERNO2=103340026}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
T13798
HELP_VARIABLE
Company
Haberkorn
Description
Sprockets triplex 1/2"x5/16" (08 B-3)
Bill of material
T13798
NAME
Name
Sprocket triplex 1/2"x5/16" Z26
Sprocket triplex 1/2"x5/16" Z26
Z
Number of teeth
26
26
DE
de
110.2
110.2
mm
DP
dp
105.36
105.36
mm
CNSORDERNO
Order number
T13798
T13798
DM
dm
85
85
mm
D3
20
20
mm
A
55
55
mm
KG
2.79
2.79
kg
B3
34.9
mm
B1
b1
7.2
mm
C
1.3
1.3
mm
R3
r3
13
mm
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
내장 된 사용자 작업